Publikovat produkty
SIGMA SOL SILICAT FACADE

SIGMA SOL SILICAT FACADE

Water based, mineral silicate finish for outdoor use in accordance with Standard DIN 18363. Free of solvents and plasticisers, with excellent coverage and deep matt appearance. Suitable for applications on historic and residential building façades.
Specifikace
  • Highly diffusible, mineral, sol-silicate finish for outdoor use in accordance with Standard DIN 18363. Thanks to the sol-silicate technology, Sigma Sol Silikat Fassadenfarbe can be applied on mineral substrates and directly on organic substrates without the need for adhesion bridges. High-coverage finish with deep matt appearance. Suitable for applications on historic and residential building façades.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasolsilicatfacade
  • Skupina výrobkůSIGMA
  • Skupina produktůFAÇADE
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-03-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Vedlejší materiálNatřeno
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG020100
  • Název ETIMBuilding - Finishing materials
  • Název UNSPSCPaint filters
  • Kód UNSPSC40161524
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_22
  • Popis Uniclass 2015Decorative coatings
  • Číslo OmniClass23-15 21 11
  • Název OmniClassPaints and Varnishes