Key Features
With 500 cd/m² brightness and high haze value panels that suppress reflected glare, the EQ3 Series delivers clear and detailed 4K images in conference rooms, classrooms, retail environments, and commercial spaces. The wide-viewing-angle panel ensures excellent visibility from virtually any position.
-------
Available in six screen sizes from 43-inch to 86-inch class, the EQ3 Series supports a variety of installation environments. Landscape or portrait orientation and forward/backward tilt installation up to 20 degrees provide flexibility for meeting rooms, classrooms, and digital signage applications.
-------
Equipped with three HDMI™ inputs, PC input, USB Type-A, RS-232C, and LAN (PJLink™) connectivity, the EQ3 Series integrates easily with external devices and professional AV control systems for efficient operation and management.
Dostupnost regionu
| Evropa | Severní Amerika |
|---|---|
Ålandy | Kanada |
Albánie | Spojené státy americké |
Andorra | |
Belgie | |
Bělorusko | |
Bosna a Hercegovina | |
Bulharsko | |
Černá Hora | |
Česká republika | |
Chorvatsko | |
Dánsko | |
Estonsko | |
Faerské ostrovy | |
Finsko | |
Francie | |
Gibraltar | |
Guernsey | |
Irsko | |
Island | |
Itálie | |
Jan Mayen | |
Jersey | |
Kypr | |
Lichtenštejnsko | |
Litva | |
Lotyšsko | |
Lucembursko | |
Maďarsko | |
Malta | |
Moldavsko | |
Monako | |
Německo | |
Nizozemsko | |
Norsko | |
ostrov Man | |
Polsko | |
Portugalsko | |
Rakousko | |
Řecko | |
Rumunsko | |
Rusko | |
San Marino | |
Severní Makedonie | |
Slovensko | |
Slovinsko | |
Španělsko | |
Srbsko | |
Švédsko | |
Švýcarsko | |
Ukrajina | |
Vatikán | |
Velká Británie |