Publikovat produkty
BOROS

BOROS

SWING

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaboros
  • Skupina výrobkůBENCHES
  • Skupina produktůbenches
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-10-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1800
  • Šířka (mm)1690
  • Hloubka (mm)770
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vThajsko
  • Vyrobeno vThajsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek

Dostupnost regionu

Asie
Arménie
Ázerbájdžán
Bangladéš
Bhútán
Britské indickoocenánské území
Brunej
Čína
Filipíny
Gruzie
Hongkong
Indie
Indonésie
Japonsko
Kambodža
Kazachstán
Kokosové ostrovy
Korejská lidově demokratická republika
Korejská republika
Kyrgyzstán
Laos
Macao
Malajsie
Maledivy
Mongolsko
Myanmar (Barma)
Nepál
Pákistán
Singapur
Šrí Lanka
Tádžikistán
Tchaj-wan
Thajsko
Turkmenistán
Uzbekistán
Vánoční ostrov
Vietnam
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu