Publikovat produkty
Mareel Meeting Table
Mareel Meeting Table

    Mareel Meeting Table

    MAREEL is a round meeting and high meeting table with a distinctive two-tone leg design. The steel legs and perforated steel shelf are available in single or two-tone colour combinations, adding a decorative accent to the workspace. Available in two heights: standard meeting height (H.750mm) and high meeting/bar height (H.1000mm), both with Ø1000mm top diameter.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamareel-meeting-table
    • Skupina výrobkůMeeting Table
    • Skupina produktůRound Meeting Table
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-05-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)750
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)1000
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálMelamin
    • Navrženo vThajsko
    • Vyrobeno vThajsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek