Publikovat produkty
Parlay High Meeting Table

Parlay High Meeting Table

PARLAY is a high meeting (standing height) table with an A-frame steel base structure. The white top surface is available with four edge options — White, Oak, Walnut, or Multiplex — and in both straight and slant edge profiles. Designed for standing collaboration, available in three lengths: 2000, 2400, and 3000mm. Height is 950mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaparlay-high-meeting-table
  • Skupina výrobkůMeeting Table
  • Skupina produktůHigh Meeting Table
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-05-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)950
  • Šířka (mm)2400
  • Hloubka (mm)1100
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálMelamin
  • Navrženo vThajsko
  • Vyrobeno vThajsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek