Publikovat produkty
Puzzle High Meeting Table

Puzzle High Meeting Table

PUZZLE is a standing-height meeting table designed for active collaboration. Featuring a magnetic connector system that allows multiple units to be joined together, lockable casters (load capacity 85 kg/caster), and a wide range of arrangement configurations. Available with Melamine, HPL, or Whiteboard HPL top. Dimension: W.1740 × D.870 × H.1060mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapuzzle-high-meeting-table
  • Skupina výrobkůMeeting Table
  • Skupina produktůHigh Meeting Table
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-05-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1060
  • Šířka (mm)1740
  • Hloubka (mm)870
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálMelamin
  • Navrženo vThajsko
  • Vyrobeno vThajsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText