Publikovat produkty
Schmidt High Meeting Table

Schmidt High Meeting Table

SCHMIDT is a standing-height meeting table combining artificial wood legs in natural teak colour with a steel structure. It features a built-in fliptop outlet box for power access. Available in Melamine, White Melamine, and HPL top finishes with straight or slant edge options. Dimension: W.1800 × D.800 × H.1100mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaschmidt-high-meeting-table
  • Skupina výrobkůMeeting Table
  • Skupina produktůHigh Meeting Table
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-05-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1100
  • Šířka (mm)1800
  • Hloubka (mm)800
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálMelamin
  • Navrženo vThajsko
  • Vyrobeno vThajsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek