Publikovat produkty
55379 - SINGLE DECK-MOUNTED SENSOR TAP - PRESTO NOVA
Presto

55379 - SINGLE DECK-MOUNTED SENSOR TAP - PRESTO NOVA

55379 - SINGLE DECK-MOUNTED SENSOR TAP - PRESTO NOVA
Specifikace
  • Variants : 55379 Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 3 Function : Power supply : Integrated 6V CRP2 lithium battery Thermal resistance : Resistant to a temperature of 75°C for 30 minute thermal shocks Security : Temperature limiting system to avoid any risk of scalding Anti-overflow security time is set to 30 seconds Debit : 3 l/mn Finish : Injected molded metal body and cover Chrome finishing Connexion : G 3/8" (12x17)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota55379
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůTapware - Single, Mixers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-07-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika