Publikovat produkty
60313 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL
Presto

60313 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL

60313 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - Support rail - 32 mm diameter

Specifikace
  • > Dimensions:

    • Diameter: 32 mm
    • Length: 400 mm

    > Material and finish color:

    • 304 stainless steel tube
    • 304 stainless steel fastening plate welded
    • Brushed polished finish

    > Delivered with:

    • 304 stainless steel clip-on rosettes for concealing fastening screws

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota60313
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůGrab bars and Support rail
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-10-15
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)400
Související
  • Hlavní materiálStainless steel 304
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika