Publikovat produkty
60324 - 35° Angled rail - Diameter 32mm
Presto

60324 - 35° Angled rail - Diameter 32mm

60324 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - 135° Angled rail - Diameter 32mm

Specifikace
  • > Dimensions:

    • Diameter: 32 mm
    • Length: 400 x 400 mm

    > Material and finish color:

    • 304 stainless steel tube
    • welded 304 stainless steel mounting plate
    • Satin polished finish

    > Delivered with:

    • 304 stainless steel clip-on rosettes for concealing fixing screws

    > Standards / Approvals:

    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota60324
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůGrab bars and Support rail
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-07-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika