Publikovat produkty
60331 - Corner shower bar with 32 mm vertical bar - left model
Presto

60331 - Corner shower bar with 32 mm vertical bar - left model

60331 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - Corner shower bar with 32 mm vertical bar - left model

Specifikace
  • > Dimensions:

    • Diameter: 32 mm
    • Length x height: 660 x 560 x 1150 mm

    > Material and finish color:

    • 304 brushed stainless steel
    • Mounting plate, screwed platinum-bar assembly

    > Delivered with :

    • Rosettes to conceal the fixing screws

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota60331
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůGrab bars and Support rail
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-07-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálStainless steel 304
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika