Publikovat produkty
60338 - 90 ° angled bar diameter 34 mm, left/right model
Presto

60338 - 90 ° angled bar diameter 34 mm, left/right model

60338 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - 90 ° angled bar diameter 34 mm, left/right model

Specifikace
  • > Dimensions:

    • Diameter: 34 mm
    • Length: 450 x 1150 mm

    > Material and finish color:

    • Antibacterial ABS sheathed aluminum
    • Turntables and bolts

    > Delivered with :

    • Rosettes to conceal the fixing screws
    • Fastening screws for concrete wall

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota60338
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůGrab bars and Support rail
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-10-15
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálStainless steel 304
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika