Publikovat produkty
STRAIGHT BAR 600 MM (NO SCREW) EPOXY WHITE Ø25
Presto

STRAIGHT BAR 600 MM (NO SCREW) EPOXY WHITE Ø25

60343 - Straight bar diameter 25 mm

Specifikace
  • > Dimensions:

    • Diameter: 25 mm
    • Length: 600 mm

    > Material and finish color:

    • White epoxy finish steel

    > Delivered with :

    • Stainless steel rosette for concealing fixing screws
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota60343
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůGrab bars and Support rail
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-03-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika