Publikovat produkty
60420 - PRESTO Hanging shower seat
Presto

60420 - PRESTO Hanging shower seat

60420 - SHOWER SEAT - Hanging shower seat

Specifikace
  • > Dimensions:

    • Diameter: 35 mm
    • Width: 400 mm
    • Height: 445 mm
    • Depth: 515 mm

    > Static pressure resistance:

    • 150 kg (tested at more than 200 kg)

    > Material and color finish:

    • Antibacterial ABS sheathed aluminum
    • Seat and backrest in white nylon strips

    > Standards & approvals:

    • 60 micron epoxy surface treatment mini
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota60420
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůBathroom Accessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-07-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)445
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)515
Související
  • Hlavní materiálABS
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika