Publikovat produkty
60472 - 304 brushed stainless steel rail with sliding block - Diameter 32 mm
Presto

60472 - 304 brushed stainless steel rail with sliding block - Diameter 32 mm

60472 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - 304 brushed stainless steel rail with sliding block - Diameter 32 mm

Specifikace
  • > Dimensions:

    • Diameter: 32 mm
    • Length: 1,100 mm

    > Material and finish color:

    • 304 brushed stainless steel
    • Fixing plate, screwed platinum-bar assembly

    > Delivered with:

    • Rosettes to conceal the fixing screws
    • Satin shower slider

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota60472
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůGrab bars and Support rail
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-10-15
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)1100
Související
  • Hlavní materiálStainless steel 304
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika