Publikovat produkty
STRAIGHT BAR, STAINLESS STEEL CHROME 600 MM (WITHOUT SCREWS)
Presto

STRAIGHT BAR, STAINLESS STEEL CHROME 600 MM (WITHOUT SCREWS)

60578 - Straight rail - Diameter 25 mm

Specifikace
  • > Dimensions:

    • Diameter: 25 mm
    • Length: 600 mm

    > Material and finish color:

    • Inox 201
    • Bright chrome finish

    > Delivered with:

    • Stainless steel rosettes to conceal the fixing screws
    • Screws are not included
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota60578
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůGrab bars and Support rail
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-03-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika