Publikovat produkty
60648 - SHOWER SEAT - Shower bench
Presto

60648 - SHOWER SEAT - Shower bench

60648 - SHOWER SEAT - Shower bench

Specifikace
  • > Dimensions:

    • Height: adjustable from 350 to 460 mm (5 positions)
    • Seat widths: 500 x 300 mm

    > Resistance in static pressure:

    • 150 kg

    > Material and finish color:

    • Seat and backrest in anti-slip ABS
    • Aluminum feet
    • Non-slip pads
    • White finish

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota60648
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůGrab bars and Support rail
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-10-15
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálABS
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika