Publikovat produkty
60736 - Corner shower rail with vertical rail
Presto

60736 - Corner shower rail with vertical rail

60736 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - Corner shower rail with vertical rail - Diameter 34 mm

Specifikace
  • > Dimensions:

    • Diameter: 34 mm
    • Length x height: 750x750x1150 mm

    > Material and finish color:

    • Aluminium
    • Antibacterial ABS finish
    • Fixing plate, screwed platinum-bar assembly

    > Delivered with:

    • Stainless steel rosettes to conceal the fixing screws
    • Model left/right

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota60736
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůGrab bars and Support rail
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-10-15
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálABS
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika