Publikovat produkty
68050 - PRESTO NEO DUO deck-mounted - Single timed-flow
Presto

68050 - PRESTO NEO DUO deck-mounted - Single timed-flow

68050 - PRESTO NEO DUO deck-mounted - Single timed-flow

Specifikace
  • > Working pressure:

    • 1 to 5 bar

    > Flow:

    • 3 l/min at 3 bars - 4-position setting
    • Anti water-hammer system

    > Flow time:

    • 15 seconds - lever upwards or downwards

    > Hydraulic supply:

    • 2 PEX hoses DN8 G3/8'' - 350mm

    > Thermal resistance:

    • This tap can withstand a thermal shock of 75°C for 30 minutes as part of a thermal shock programme

    > Safety:

    • With temperature limiter (at 38°C for cold water at 15°C/3 bar and hot water at 60°C/3 bar)

    > Convenience:

    • Soft-touch
    • Two-coloured ergonomic lever, in glass fiber reinforced polymer

    > Delivered with:

    • 2 PEX hoses with swivel nut and NF check valves
    • 1 base gasket
    • 2 MM 3/8'' (12x17) stop valves
    • 2 Filter gaskets
    • 1 Fixing bracket

    > Standards / Approvals:

    • Chrome-plated brass body compliant with standards NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
    • Nickel-Chrome surface treatment compliant with NF EN12540
    • Neutral Salt Spray (NSS) resistant: 200 h according to NF ISO 9227
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota68050
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůTapware - Single, Mixers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-02-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)147
  • Hloubka (mm)107
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika