Publikovat produkty
71026 - Wall-mounted Triple Washbassin - 1800mm
Presto

71026 - Wall-mounted Triple Washbassin - 1800mm

71026 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Wall-mounted Triple Washbassin - 1800mm

Specifikace
  • > Description:

    • Wall-mounted washbasin with 3 bowls
    • Back splash protection 100m hight
    • Wall or deck mountind faucet compatible

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1 / 1,5 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • Washbasin L 1800 x D 500 x H 290 mm
    • Washbowl Ø 360 mm
    • Waste G1" 1/4

    > Delevery with:

    • Fixing elements

    > Certification:

    • CE certification
    • Comply with NF14296-2005
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota71026
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůStainless Steel Sanitary ware
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-10-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)290
  • Šířka (mm)1700
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálStainless steel 304
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika