Publikovat produkty
71300 - Wall Hung Urinal
Presto

71300 - Wall Hung Urinal

71300 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Wall Hung Urinal

Specifikace
  • > Description:

    • Wall-hung single urinal
    • No visible screw
    • Hidden water trap access

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1,2 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • ø355 x 315 x H521mm
    • Weight 6,4kg

    > Water connexion:

    • Integrated horizontal water supply male G1/2'' mm (rear connection)

    > Delevery with:

    • Stainless steel security screws
    • Fixing elements

    > Certification:

    • CE certification
    • Comply with NF EN 13407-2006
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota71300
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůStainless Steel Sanitary ware
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-10-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)521
Související
  • Hlavní materiálStainless steel 304
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)6.4
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Pisoáry

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika