Publikovat produkty
71400 - Squat Pan Toilet
Presto

71400 - Squat Pan Toilet

71400 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Squat Pan Toilet

Specifikace
  • >Description

    • Pressed stainless-steel squat toilet pan for floor mounting
    • Foot areas with anti-slip surface
    • Integrated horizontal water inlet with flushing effect

    >Flow rate

    • Maximum instantaneous flow rate: 3.4 l/s at 3 bar (KV = 2 l/s)
    • Hydraulic connection
    • Inlet: Ø 55 mm
    • Outlet: Ø 100 mm

    >Material(s) and finish(es)

    • Material : Stainless steel AISI 304
    • Thickness : 1.2 mm
    • Finish : satin

    >Delivered with

    • Flushing effect system
    • DN32 connection nozzle
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota71400
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůStainless Steel Sanitary ware
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-10-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika