Publikovat produkty
88802 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants
88802 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants
    Presto

    88802 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants

    88806 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants
    Specifikace
    • Variants : 88802 Connexion type : - G 1/2 (15x21). top or rear inlet. For rear inlet. please use the adaptation kit referenced 91026. Pressure : 1 to 5 bars Function : Working pressure : - 1 to 5 barWorking pressure Debit : 6 l/min with integrated flow limiter Anti-water-hammering device Finish : - Anodized aluminium profile (2.5 mm thickness) - Removable valve plate in aluminium painted RAL
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota88802
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShower
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika