Publikovat produkty
38222 PRESTO P50B for Concealed Mounting with Chromed concealed plate
Presto
Archivovány

38222 PRESTO P50B for Concealed Mounting with Chromed concealed plate

Specifikace
  • Variants : 38222 Connexion type : - Male G 3/4 (20x27) cold water or pre-mixed Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5.5 bar (15 to 80 psi) Debit : - 6 l/min with built-in flow limiter - Flow regulation using a threaded ring
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPRE030017
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůShower
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství