Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
presto/products/61e26eae-f739-4f7e-9962-f992d2ed10fa
Domov
Kategorie
Sanita
Koupelnové Příslušenství
38022 PRESTO P50 TC In-Duct G ¾
Dostupné v Spojené státy
Presto
Sledovat
Archivovány
38022 PRESTO P50 TC In-Duct G ¾
Stahování není k dispozici (soubory archivovány)
Specifikace
Specifikace
Variants : 38022 Connexion type : - Male G 3/4 (20x27) cold water or pre-mixed Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - 6l/min at 3 bars using a built-in flow limiter - Anti water-hammer system
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
PRE030018
Skupina výrobků
Sanitary
Skupina produktů
Shower
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2019-12-20
Číslo vydání
1
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=GB&refs=38022
Technický popis
http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/GB/38022.pdf
Související
Související
Navrženo v
Francie
Vyrobeno v
Francie
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Koupelnové Příslušenství
Podobné produkty
Presto
57100NM - PRESTO LINEA® - Wall-mounted single sensor tap
Stáhnout
Presto
75235 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Wall mount kit for 150 mm span, with integrated hot and cold water loop-back with solder connection
Stáhnout
Presto
30311 - Short tube wall-mounted spout ø26 mm, 120 mm, for partition 1-50 mm, M1/2
Stáhnout
Presto
Stainless Steel Hook
Stáhnout
Presto
Electronic soap and gel dispenser, 800 ml, batteries, brushed stainless steel 304
Stáhnout
Presto
PRESTO SLIM - SLIM deck-mounted soap dispenser, mains powered.
Stáhnout