Publikovat produkty
38320 PRESTO P500S Back arrival
Presto
Archivovány

38320 PRESTO P500S Back arrival

Specifikace
  • Variants : 38320 Connexion type : - G 1/2 (15x21) male rear supply. cold water or pre-mixed Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - 6 l/min with built-in flow limiter - Flow regulation using a threaded ring
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPRE030021
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůShower
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství