Publikovat produkty
35936 PRESTO ALPA Mixing valve for panel mounting
Presto
Archivovány

35936 PRESTO ALPA Mixing valve for panel mounting

Specifikace
  • Variants : 35936 Connexion type : - Male G 3/4 (20x27) - On ALPA NF / IB mixer tap with NF check valves Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - 6 l/min using a built-in flow limiter - Anti water-hammer effect system Finish : - Moulded injected chrome-plated metal push-button
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPRE030050
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůShower
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství