Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
presto/products/2cc3b9b5-19da-4f35-b50c-abaaa2f61746
Domov
Kategorie
Sanita
Koupelnové Příslušenství
64702 PRESTO Neo Duo S 7-11sec
Dostupné v Spojené státy
Presto
Sledovat
Archivovány
64702 PRESTO Neo Duo S 7-11sec
Stahování není k dispozici (soubory archivovány)
Specifikace
Specifikace
Variants : 64702 Connexion type : G 1/2 x 40 Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : Function : Working pressure: - 1 to 5 bar Debit : - 3 l/min at 3 bars - 4-position setting - Anti water-hammer system Connexion : G 3/8 (12x17)
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
PRE030073
Skupina výrobků
Sanitary
Skupina produktů
Washbasin
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2019-12-20
Číslo vydání
1
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=GB&refs=64702
Technický popis
http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/GB/64702.pdf
Související
Související
Navrženo v
Francie
Vyrobeno v
Francie
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Koupelnové Příslušenství
Podobné produkty
Presto
88800 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with timed flow PRESTO 50 tapware and thermostatic mixer tap
Stáhnout
Presto
PRESTO SLIM - SLIM wall-mounted faucet, 2 L/min, mains powered, automatic rinsing.
Stáhnout
Presto
LINEA Wall-Mounted Liquid + Foam Sensor Soap Dispenser 1L Plug-In Black Matte FInish
Stáhnout
Presto
88868 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with TOUCH
Stáhnout
Presto
35307 - TIMED FLOW TAP WARE FOR ABLUTION
Stáhnout
Presto
88870 - PRESTOTEM 2® - Shower panel with TOUCH® and standard thermostatic mixer tap, hand-held shower
Stáhnout