Publikovat produkty
65000 PRESTO Neo Duo 15sec
Presto
Archivovány

65000 PRESTO Neo Duo 15sec

Specifikace
  • Variants : 65000 Connexion type : G 1/2 x 40 Pressure : - 1 to 5 bars Function : Working pressure: - 1 to 5 bar Debit : - 3 l/min at 3 bars - 4-position setting - Anti water-hammer system
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPRE030074
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWashbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství