Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
presto/products/32be6861-d4b0-4a76-b719-8cd5294daf37
Domov
Kategorie
Sanita
Koupelnové Příslušenství
64706 PRESTO Neo Duo mural 15sec
Dostupné v Spojené státy
Presto
Sledovat
Archivovány
64706 PRESTO Neo Duo mural 15sec
Stahování není k dispozici (soubory archivovány)
Specifikace
Specifikace
Variants : 64706 Connexion type : G 1/2 x 15 Pressure : - 1 to 5 bars Function : Working pressure: - 1 to 5 bar Debit : - 3 l/min at 3 bars - 4-position setting - Anti water-hammer system
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
PRE030075
Skupina výrobků
Sanitary
Skupina produktů
Washbasin
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2019-12-20
Číslo vydání
1
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=GB&refs=64706
Technický popis
http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/GB/64706.pdf
Související
Související
Navrženo v
Francie
Vyrobeno v
Francie
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Koupelnové Příslušenství
Podobné produkty
Presto
88800 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with timed flow PRESTO 50 tapware and thermostatic mixer tap
Stáhnout
Presto
PRESTO SLIM - SLIM wall-mounted faucet, 2 L/min, mains powered, automatic rinsing.
Stáhnout
Presto
LINEA Wall-Mounted Liquid + Foam Sensor Soap Dispenser 1L Plug-In Black Matte FInish
Stáhnout
Presto
88868 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with TOUCH
Stáhnout
Presto
35307 - TIMED FLOW TAP WARE FOR ABLUTION
Stáhnout
Presto
88870 - PRESTOTEM 2® - Shower panel with TOUCH® and standard thermostatic mixer tap, hand-held shower
Stáhnout