Publikovat produkty
85671 PRESTO Safety Shower and Eye Wash Combo
Presto
Archivovány

85671 PRESTO Safety Shower and Eye Wash Combo

2.7 z 5 hvězdiček2.7(11 recenze)
This product is to be used as first aid in case of burns, chemical contamination among others. This product should be placed as close as possible to the workstation. Shower head limiting water retention Eyewashers with integrated flow regulator 26L/min approx. Stainless steel collection bowl, with outlet Robust and efficient shower release handle
Specifikace
  • Materials: brass and stainless steel, with a chemical-resistant polyester powder coating, EPDM eye rests
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPRE080035
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůShower
  • Datum zveřejnění2020-10-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2398
  • Šířka (mm)274
  • Hloubka (mm)661
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy