Publikovat produkty
1000 C Wall-Mounted Toilet Tap

1000 C Wall-Mounted Toilet Tap

Push ecological flush valve for wall mounting with chromed brass body. Anti-sipon device incorporated. Model: 15002.
Specifikace
  • *Automatic closing: 4 ± 2s. *Flow: 1,2 l/s. *3/4 male inlet. *Supplied with: seal, washer and union nut for Ø28 mm. *Antisipon device incorporated. *Minimum pressure needed: 0,900 bar. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Multidirectional press-button. *Chromed brass body, non-corrosive internal pieces. *Gross weight: 0,530 Kg. *Water saving: 55%. *Without stopcock.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota15002
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůWC
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)229
  • Šířka (mm)60
  • Hloubka (mm)59
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa