Publikovat produkty
Self-supporting frame support for WC with mechanical flush XT IE 2D

Self-supporting frame support for WC with mechanical flush XT IE 2D

Self-supporting frame support for WC with mechanical flush XT IE 2D Models: 18560 - 18562 - 18563 - 18564.
Specifikace
  • *National manufacture of steel with a high resistance polyester paint coating. * Frame height regulation. * Independent tap height regulation. * Great robustness. * Resistance up to 400 Kg. * Simple installation and easy maintenance. * Wall fixing. * Specially designed for lightweight partitioning
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota18560
  • Skupina výrobkůFrames
  • Skupina produktůWC
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-09-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1185
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)84
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)15.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód CSI MasterFormat 201427 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Video Systems
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa