Publikovat produkty
ZIP PLUS 2.0 Shower mixer column sprayer 200 mm abs,flexible hose inox and handle pysa 5 functions

ZIP PLUS 2.0 Shower mixer column sprayer 200 mm abs,flexible hose inox and handle pysa 5 functions

Presto Ibérica ZIP Plus 2.0 21550100 - 21550300 Single-lever shower group with column, shower head and shower accessories.
Specifikace
  • Tap made of brass with chrome finish. Supplied with 200 mm diameter ABS shower head, PVC hose, 5-function shower handle, 2 eccentrics from 1/2 to 3/4 and 2 trims. Height-adjustable column (telescopic). Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota21550100
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůShowers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-06-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1354
  • Šířka (mm)290
  • Hloubka (mm)511
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)6.37
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa