Publikovat produkty
4000 SBC Washbasin Tap Mixer

4000 SBC Washbasin Tap Mixer

Timed washbasin mixer anti-blockage tap for fixing on counter. Models: 28610 - 28611.
Specifikace
  • *Automatic closing: 15 ± 5 s. *Flow rate: 6 l/min. *Multidrectional lever opening. *Push-button opening with temperature selection by a manual 180ª turn. *Adjustable temperature limits. *Chromed brass body, internal parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Interchangeable head and piston comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with flange, 1/2 and 350 mm flexible inox hose, 2 stopcocks and non-return valves. *Gross weight: 2,450 Kg. *Supplied with 1/2 and 350 mm flexible inox hose, 2 stopcocks and non-return valves. *Equipped with a safety system that prevents the continuous flow of water in case of voluntary blockage.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota28610
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)144
  • Šířka (mm)49
  • Hloubka (mm)164
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa