Publikovat produkty
Wall-Mounted Shower Tap (pivotable sprayer)

Wall-Mounted Shower Tap (pivotable sprayer)

Adjustable shower head with arm (wall inlet) Model: 29300.
Specifikace
  • *shower head in chromed brass. *Male inlet 1/2. *Gross weight: 0.850 Kg.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota29300
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůShower
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)117
  • Šířka (mm)60
  • Hloubka (mm)190
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa