Publikovat produkty
ARTE Wall-Mounted Shower Anti-vandal shower Tap

ARTE Wall-Mounted Shower Anti-vandal shower Tap

Presto ARTE anti-vandal shower head for wall installation. Model: 29405.
Specifikace
  • * Chrome plated brass shower head for easy installation. *Male inlet 1/2. *With automatic flow regulator at 8 l/minute.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota29405
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůShower
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)78
  • Šířka (mm)66
  • Hloubka (mm)130
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa