Publikovat produkty
NINE Shower mixer column with 200mm spray

NINE Shower mixer column with 200mm spray

Presto Ibérica Nine 46250100 thermostatic shower mixer column with shower kit chrome
Specifikace
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by wheel. Cold touch system. Cartridge diameter 1/2 lap. Thermostatic diameter 25 mm. Distribution ceramic frame. 3/4 female inlet. Supplied with 1/2 to 3/4 eccentric cam, trim, flexible hose, holder shower and handshower diameter 100 mm 4 functions. Sprayer inox finish chrome diameter 250 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 11,9 l/minute. Adjustable spray bar support. Inverter integrated in command.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota46250100
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůShowers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-07-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1416
  • Šířka (mm)280
  • Hloubka (mm)280
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa