Publikovat produkty
Arte CM Wall-Mounted Washbasin Tap

Arte CM Wall-Mounted Washbasin Tap

Ecological-timed tap mixer for wall installation with chrome-plated brass body. Model: 66900.
Specifikace
  • *Automatic closing: 10 ± 2 s. *With 6 l/minute flow regulator. *Male inlet 1/2. *Outlet with built-in curved spout, length 107 mm. Push-button opening with an anti-blocking system that prevents the continuous outflow of water by means of instantaneous closing in the event of voluntary blocking of the push-button. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Head temperature selection. *Stainless steel cover 200 x 200 mm. *Flush box and intermediate fixing plate manufactured with antioxidant protection. *Interchangeable head with Presto Arte AM. *Gross weight: 3.310 kg. *Water Saving: 33%.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota66900
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)200
  • Šířka (mm)200
  • Hloubka (mm)226
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa