Publikovat produkty
Novo Sensia UE Wall-Mounted Toilet Tap

Novo Sensia UE Wall-Mounted Toilet Tap

Electronic timed faucet with stop certificate for urinal, recessed wall fixing. Models: 78609 - 78610.
Specifikace
  • * Automatic process of adaptation to the environment. *CR-P2 6V waterproof battery pack or 12V transformer depending on the model. *Low battery indication via communication LED. *Recommended use pressure: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Saving water and energy. *Flush 4 seconds after the user has left the urinal. *Integrated components: easy maintenance and excellent sealing. *Watertight internal connections. *Automatic closing in case of exhausted battery. *Automatic rinsing every 24 hours.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota78609
  • Skupina výrobkůElectronic Faucets
  • Skupina produktůUrinal
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa