Publikovat produkty
DOMO SENSIA Washbasin Tap Electronic

DOMO SENSIA Washbasin Tap Electronic

Electronic tap with a system of patented detection by means of active infrared rays. Models: 79000 - 79001 - 79010 - 79011.
Specifikace
  • *Constant flow of 6 l / min (with pressures above 1 bar.) *Permitted water temperature: 10-60ºC (max. 70ªC) *Recognition of its environment: allows adaptation to all kinds of washbasins or urinals. *Great water savings, energy savings and improved hygienic conditions. *View installation case: Lid with security screws. *Weight: 1,300 kg. *LED system indication for low battery, in battery option. *Automatic safety-lock system with low battery. *Leaks internal connections.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota79000
  • Skupina výrobkůElectronic Faucets
  • Skupina produktůBasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)187
  • Šířka (mm)77
  • Hloubka (mm)174
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa