Publikovat produkty
DOMO TOUCH Washbasin Tap Electronic

DOMO TOUCH Washbasin Tap Electronic

Electronic washbasin tap with Touch tecnology, Presto Domo Touch L model, for fixing on counter. Models: 79050 - 79051.
Specifikace
  • *Great water saving, energy saving and improved hygienic conditions. *Automatic opening at 10 seconds, modifiable by installer. *Constant flow of 6 l / min (with pressures above 1 bar.) Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min. 0.8 – max. 8 bar). *Recommended water temperature: 10 – 60 ºC (maximum 70ºC). LED system indication for low battery, in battery model. *Gross weight: 1,300 kg.*View installation case: lid with security screws. *Leak internal connections. *Automatic safety-lock system in case of electrical failure or low battery. *Automatic rinsing in 24 h. *Supplied with: fixation elements: seal and washer;50 mm flexible hose, 1/2" nut. *Stopcock set in square to 1/2 inlet and 1/2 outlet. *CR-P2 battery 6V litium or 12 V power adapter.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota79050
  • Skupina výrobkůElectronic Faucets
  • Skupina produktůBasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)187
  • Šířka (mm)77
  • Hloubka (mm)174
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa