Publikovat produkty
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Tap Electronic
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Tap Electronic
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Tap Electronic
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Tap Electronic
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Tap Electronic

    DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Tap Electronic

    Electronic tap with a system of patented detection by means of active infrared rays. Model: 79210.
    Specifikace
    • *Great water saving, energy savings and improved hygienic conditions. *View installation case. lid with security screws. *Leak internal connections. *1/2 male inlet. *Automatic safety-lock system in case of electrical failure. *Flowing Ecosystems aerator 8,5 l/min to 3 bar. *Automatic rinsing in 24 h. *CR-P2 battery or 12 V transformer. *Anti-lock system. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Permitted water temperature: 70º C maximum. *LED system indication for low battery. *Gross weight: 1,500 kg.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota79210
    • Skupina výrobkůElectronic Faucets
    • Skupina produktůBasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-10-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)269
    • Šířka (mm)140
    • Hloubka (mm)200
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika Evropa