Publikovat produkty
PUSH BUTTON Ref 98500 for Sink, Shower and Urinary Taps

PUSH BUTTON Ref 98500 for Sink, Shower and Urinary Taps

Push button for washbasin, shower and urinal tap through the wall. Model: 98500.
Specifikace
  • Chrome-plated brass push button and trim. Supplied with fixing washer, tightening nuts and adjusting screw (±1 cm), double soldering. Partition wall thickness must be specified.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota98500
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůBasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-02-24
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sanita
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 46 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Security Faucets, Supplies, and Trim
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika Evropa