Publikovat produkty
300 - Heavy Duty Airfoil Supply Grille
300 - Heavy Duty Airfoil Supply Grille
300 - Heavy Duty Airfoil Supply Grille

    300 - Heavy Duty Airfoil Supply Grille

    The 300 Heavy Duty Airfoil Supply Grille is well-suited to industrial applications, with individually adjustable blades and wide blade spacing for maximum free area and the ability to spot heat and cool.

    Typical Applications

    The 300 Heavy Duty Airfoil Supply Grille features a solid, durable design for industrial conditions and extra-deep airfoil blades for superior control of large air volumes.

    Specifikace
    • Construction Options

      • Blade Deflection
        • Single (301)
        • Double (302)
      • Options
        • Gang operated blades (302G)
        • Steel opposed blade damper (VCS3)
        • Heavy duty steel opposed blade Damper (VCS5)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota300-heavy-duty-airfoil-supply-grille
    • Skupina výrobkůGrilles
    • Skupina produktůGrilles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-11-29
    • Číslo vydání1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
    • Kód ETIMEC010633
    • Název ETIMDisplacement grille
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Popis Uniclass 2015Air grilles
    • Kód CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Číslo OmniClass23-33 49 23 13
    • Název OmniClassReturn Air Grilles