Publikovat produkty
LG - Lattice Grille
LG - Lattice Grille
LG - Lattice Grille
LG - Lattice Grille
LG - Lattice Grille

    LG - Lattice Grille

    Overview

    Lattice Grilles (LG) are available in a number of standard mesh patterns and can be fabricated in steel, stainless steel, or aluminum to suit the desired strength, corrosion and finish needs. 

    Typical Applications

    Lattice grilles are perfectly suited for retrofits, historical buildings, and applications where a thin profile is required. The thin design allows lattice grilles to cover other air distribution products to improve the aesthetic or minimize damage and tampering. 

    Specifikace
    • Construction Options

      • Core Style
        • ½ in. mesh (LG50)
        • ¾ in. mesh (LG75)
        • 1 in. mesh (LG100)
        • 2 in. x ½ in. rectangular mesh (LG250)
      • Material
        • Steel - 14 gauge
        • Aluminum - 14 gauge
        • Stainless steel - 20 gauge
      • Size
        • Minimum: 6 in. x 4 in.
        • Maximum (one piece): 24 in. x 96 in.
        • Oversized construction available
      • Options
        • Integral damper
        • Heavy gauge construction
        • Custom core pattern
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalg-lattice-grille
    • Skupina výrobkůGrilles
    • Skupina produktůGrilles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-05-05
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálHliník
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
    • Kód ETIMEC010633
    • Název ETIMDisplacement grille
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Popis Uniclass 2015Air grilles
    • Kód CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Číslo OmniClass23-33 49 23 15
    • Název OmniClassSupply Air Grilles