Publikovat produkty
SMCD - Modular Core Directional Diffuser
SMCD - Modular Core Directional Diffuser
SMCD - Modular Core Directional Diffuser
SMCD - Modular Core Directional Diffuser
SMCD - Modular Core Directional Diffuser

    SMCD - Modular Core Directional Diffuser

    The modular core directional diffuser (SMCD) supplies large volumes of air at low sound levels and pressure drops. The modular core design allows for easy, tool-free reconfiguration of the discharge pattern and easy access to ductwork for maintenance. With a tight horizontal discharge air pattern, even at low air volumes, the modular core directional diffuser is well suited to VAV applications.

    Specifikace
    • Construction Options

      • Material
        • Steel
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasmcd-modular-core-directional
    • Skupina výrobkůDiffusers
    • Skupina produktůDiffusers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-12-04
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vKanada
    • Vyrobeno vKanada
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
    • Popis Uniclass 2015Air diffusers
    • Kód CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Číslo OmniClass23-33 49 11
    • Název OmniClassVentilation Diffusers