Číslo položky: | safeglide-macro-box-frame |
---|---|
Výrobce: | Pro Access Systems |
Kategorie produktu: | Gates |
Skupina produktu: | Sliding gate |
Datum publikování: | 2019-02-21 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
SafeGlide® Aluminum Slide Gate. The SafeGlide® is designed for safe, secure and easy operation in industrial, commercial and residential applications.
Specify the gate alone, or request a complete, integrated solution with the gate operator and access control system that meet your project requirements.
Fencing, Fence, Slide Gate
Produktu - url: | http://www.proaccesssystems.com/safeglide_gates.asp |
---|---|
Instrukce k instalaci: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | |
Technický popis: | |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/proaccess/product/safeglide-macro-box-frame
Materiál hlavní: | Aluminium |
---|---|
Sekundární materiál: | Steel |
Navrženo: | United States |
Vyrobeno: | United States |
BIMobject kategorie: | Zahradní architektura - Gates |
---|---|
IFC klasifikace: | Object |
UNSPSC název: | Gate barrier systems |
UNSPSC kód: | 46161510 |
Uniclass 1.4 Kód: | L4412 |
Uniclass 1.4 Popis: | Gates |
Uniclass 2.0 Kód: | SS-25-32-35 |
Uniclass 2.0 Popis: | Gate Systems |
Uniclass 2015 Kód: | Ss_25_32_35 |
Uniclass 2015 Popis: | Gate systems |
NBS Reference Kód: | 25-32-35 |
NBS Reference Popis: | Gate Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 32 31 13.53 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | High-Security Chain Link Fences and Gates |
Číslo OmniClass: | 23-11 25 15 15 |
Název OmniClass: | Sliding Gates |
Název | Hodnota |
---|---|
Gate Height | 4' 0" — 10' 0" |
Operation | Sliding |
Type | Security |
Width | 10' 0" — 80' 0" |
BIMobject®