Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

SafeGlide® Aluminum Twin Track Sliding Gate Systems (10' to 40')

Číslo položky: safeglide-twin-track
Výrobce: Pro Access Systems
Kategorie produktu: Gates
Skupina produktu: Sliding gate
Datum publikování: 2019-02-21
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (7)

SafeGlide® Aluminum Slide Gate. The SafeGlide® is designed for safe, secure and easy operation in industrial, commercial and residential applications. 

Specify the gate alone, or request a complete, integrated solution with the gate operator and access control system that meet your project requirements.


Materiál hlavní: Aluminium
Sekundární materiál: Steel
Navrženo: United States
Vyrobeno: United States

BIMobject kategorie: Zahradní architektura - Gates
IFC klasifikace: Object
UNSPSC název: Gate barrier systems
UNSPSC kód: 46161510
Uniclass 1.4 Kód: L4412
Uniclass 1.4 Popis: Gates
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-32-35
Uniclass 2.0 Popis: Gate Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_32_35
Uniclass 2015 Popis: Gate systems
NBS Reference Kód: 25-32-35
NBS Reference Popis: Gate Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 31 13.53
CSI MasterFormat 2014 Title: High-Security Chain Link Fences and Gates
Číslo OmniClass: 23-11 25 15 15
Název OmniClass: Sliding Gates
Tento produkt je k dispozici v:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Landscaping - Gates

Název Hodnota
Gate Height 4' 0" — 10' 0"
Operation Sliding
Type Security
Width 10' 0" — 40' 0"

BIMobject®