Publikovat produkty
Half-Hidden Hinged Single Leaf Door (HSLD H)
Half-Hidden Hinged Single Leaf Door (HSLD H)
Half-Hidden Hinged Single Leaf Door (HSLD H)
    Profholod

    Half-Hidden Hinged Single Leaf Door (HSLD H)

    ProfHolod’s hinged single leaf refrigeration doors (HSLD) are the European level refrigerating doors. The HSLDs are intended for use at medium and low temperature cold chambers, storage and industrial facilities, which require regulated temperature conditions. ProfHolod’s refrigeration doors are available in custom sizes to insure best commercial application, ready for installation. ProfHolod’s refrigeration doors are equipped with the European-made hardware: Italian, Spanish, German — according to customer’s request.

    Specifikace
    • Core: rigid polyurethane foam by German Dow Chemical
      Сore density: 50 kg/m3
      Thermal conductivity coefficient of the core: 0.022 W/m*K.
      Options:
      ∙ with/without threshold;
      ∙ left-hand, right-hand opening or sliding;
      ∙ medium- or low-temperature doors;
      ∙ with a monorail opening
      ∙ with a viewing window;
      ∙ any colors according to RAL catalog;
      ∙ non-standard door set according to individual specifications.
      Door thickness: 80, 100, 120 mm.
      Door installation opening: height up to 2200 mm, width up to 1200 mm.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadoor-hsld_h
    • Skupina výrobkůRefrigeration doors
    • Skupina produktůRefrigeration door
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-01-25
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolyuretan
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vRusko
    • Vyrobeno vRusko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Sety
    • Klasifikace IFCPanel dveří
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors
    • Kód CSI UniFormat IIC1020
    • Název CSI UniFormat IIInterior Doors

    Dostupnost regionu

    Evropa Severní Amerika
    Rusko
    Spojené státy americké
    Velká Británie